![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/407912-LEGRAND-1000.jpg)
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute automatique départ bas à vis 4P 400V~ - 6A - courbe C - pour peigne HX³ optimisé
DX³
LEGRAND
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute automatique départ bas à vis 4P 400V~ - 6A - courbe C - pour peigne HX³ optimisé
REF. 407912
EAN.
3245064079129
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Nombre de pôles (total) | 4 |
Nombre de pôles protégés | 4 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Type de tension | AC |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) | 6 kA |
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) | 25 kA |
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) | 10 kA |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
Montage encastré | Oui |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Largeur en nombre de modules | 3 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
Section de raccordement cable souple | 0.75-10 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 0.75-16 mm² |
Antidéflagration | Non |
Largeur | 53.4 mm |
Hauteur | 88.9 mm |
Profondeur | 77.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 360-440 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne automatique , Peigne et câble |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
3 documents
Agrément
NF-NF012_3818
(0.64 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Déclaration constructeur
SÉLECTIONNER UNE ACTION