Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DX³10000 16kA arrivée haute et départ bas à vis 1P 230V~ à 400V~ - 10A - courbe C - 1 module

DX³ LEGRAND

Disjoncteur DX³10000 16kA arrivée haute et départ bas à vis 1P 230V~ à 400V~ - 10A - courbe C - 1 module

REF. 409131 EAN. 3245064091312
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Nombre de pôles (total) 1
Nombre de pôles protégés 1
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Tension assignée (Ue) 230 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 10 kA
Type de tension AC
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 16 kA
Fréquence 50-60 Hz
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 1
Classe de protection (IP) IP20
Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
Section de raccordement cable souple 1.5-25 mm²
Section de raccordement cable rigide 1.5-35 mm²
Antidéflagration Non
Largeur 17.8 mm
Hauteur 94.8 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Mode de pose Rail DIN

Documentation

4 documents
Fiche technique
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Fiche technique
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Fiche technique
F01302EN-03.pdf pdf (1.69 Mo)
Fiche technique
F01302FR-03.pdf pdf (1.61 Mo)
1 document
Fichier autocad
407654.dwg dwg (0.12 Mo)
3 documents
Agrément
NF-662563 (1.48 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 11.028 (0.34 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00828-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)