Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 16A - typeAC 10mA

DX³ LEGRAND

Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 16A - typeAC 10mA

REF. 411150 EAN. 3245064111508
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles (total) 2
Nombre de pôles protégés 2
Tension assignée (Ue) 230 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 16 A
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.01 A
Type de courant différentiel AC
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 6 kA
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) 10 kA
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 6 kA
Tenue au courant de choc 0.25 kA
Type de tension AC
Fréquence 50 Hz
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Pôle neutre sectionné simultanément Oui
Avec dispositif de verrouillage Oui
Degré de pollution 2
Largeur en nombre de modules 4
Profondeur d'encastrement 44 mm
Montage encastré Oui
Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
Classe de protection (IP) IP20
Section de raccordement cable rigide 1-35 mm²
Section de raccordement cable souple 1-25 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01314EN-04.pdf pdf (1.5 Mo)
Fiche technique
F01314FR-04.pdf pdf (1.49 Mo)
1 document
Fichier autocad
411164.dwg dwg (0.27 Mo)
1 document
Agrément
NF-NF012_1382 (0.89 Mo)