![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/411213-LEGRAND-1000.jpg)
Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute automatique départ bas à vis 4P 400V~ - 25A - typeA 30mA
DX³
LEGRAND
Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute automatique départ bas à vis 4P 400V~ - 25A - typeA 30mA
REF. 411213
EAN.
3414970542465
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles (total) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles protégés | 4 |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 25 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.03 A |
Type de courant différentiel | A |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 6 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) | 10 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 6 kA |
Tenue au courant de choc | 0.25 kA |
Type de tension | AC |
---|---|
Fréquence | 50 Hz |
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Montage encastré | Oui |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
OC / CB-NF012_1087
(0.55 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Déclaration constructeur
Agrément
NF-NF012_4331
(0.52 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION