![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410704-LEGRAND-1000.jpg)
Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 10A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules
DX³
LEGRAND
Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 10A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules
REF. 410704
EAN.
3245064107044
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles (total) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles protégés | 1 |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.03 A |
Type de courant différentiel | AC |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 4.5 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) | 6 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 4.5 kA |
Tenue au courant de choc | 0.25 kA |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50 Hz |
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
---|---|
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Montage encastré | Oui |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Section de raccordement cable rigide | 0.75-16 mm² |
Section de raccordement cable souple | 0.75-10 mm² |
Largeur | 35.6 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 77.6 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
3 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
NF-NF012_4324
(0.68 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION