![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048935-WEB-R.jpg)
Détecteur de mouvements gestion DALI IP20 Mosaic spécial espace de travail
Mosaic
LEGRAND
Détecteur de mouvements gestion DALI IP20 Mosaic spécial espace de travail
REF. 048935
EAN.
3414970544278
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de présence |
---|---|
Type de capteur | Ultrason |
Avec interface DALI | Oui |
Régulation de la lumière | Oui |
Arrêt forcé | Oui |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Oui |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Hauteur de montage optimale | 2.5 m |
Largeur de portée max. | 8 m |
Longueur de portée max. | 8 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 8 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Oui |
Commandable à distance | Oui |
Télécommande fournie | Non |
Sensibilité ajustable | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Oui |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9006 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension nominale (Un) | 16-16 V |
Durée de marche min. | 5 s |
Durée de marche max. | 30 min |
Angle de détection horizontal | 360-360 ° |
Température | -5-45 °C |
Nombre de zones de détection | 2 |
Courant de veille | 30 mA |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION