![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067577-WEB-R.jpg)
Détecteur de mouvement BUS KNX Céliane spécial petit local ou toilettes IP41 pour fixation au mur avec portée 8m
Mosaic
LEGRAND
Détecteur de mouvement BUS KNX Céliane spécial petit local ou toilettes IP41 pour fixation au mur avec portée 8m
REF. 067577
EAN.
3414970328762
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Mode de pose | Encastré |
Régulation de la lumière | Oui |
Commande HVAC | Non |
Interconnectable | Oui |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Protection au ras du mur | Oui |
Hauteur de montage | 1.2 m |
Largeur de portée max. | 3 m |
Longueur de portée max. | 8 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 6 m |
Sensibilité ajustable | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Spécial animaux | Non |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir | Non |
---|---|
Avec éclairage d'orientation | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
Commutateur de sélection | Non |
Durée de marche min. | 5 s |
Durée de marche max. | 18 min |
Angle de détection horizontal | 0-180 ° |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Documentation
5 documents
Guide technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
KNX EIB-11/11699/14
(0.21 Mo)
1 document
Logiciel & Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION