Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent

- NETATMO

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent

REF. NCO-PRO EAN. 3700730504614

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone surveille vos appareils à combustion (chaudière, cheminée, poêle, gazinière…) en mesurant en temps réel le taux de monoxyde de carbone, un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel.

Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Autonome Oui
Connexion par câble Non
Connexion par radio (en standard) Oui
Interconnectable par radio (en option) Non
Nombre max. interconnectable 1
Alimentation électrique principale Pile/batterie
Tension d’alimentation 3-3 V
Type de tension d’alimentation DC
Avec affichage de la tension Oui
Avec batterie de secours Non
Batterie fournie Sans
Batterie de secours rechargeable fournie Non
Volume 85 dB(A)
Mode de pose Autre
Avec socle Non
Déplaçable Oui
Longueur 100 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 23 mm
Couleur Blanc
Type de bouton de test/pause Combinaison
Entrée de câble Autre
Classe de protection (IP) IP30
Avec fonction mémoire Oui
Avec écran digital Non
Capteur interchangeable Non
Compatible avec Apple HomeKit Oui
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Objet connecté Oui
Mode de commande Réseau Wifi , Bluetooth
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Non
Nom de l'application Home + Security
Fonction d'usage du produit Système d'alarme
Connectable par box Internet Oui
Durée des mises à jour logicielles (années) 3

Documentation

1 document