![](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/14-11-2023/18-00/NA-NCO-WEB-PL.jpg?itok=zYgkhGpg)
Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent
-
NETATMO
Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent
REF. NCO-FR
EAN.
3700730504577
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone surveille vos appareils à combustion (chaudière, cheminée, poêle, gazinière…) en mesurant en temps réel le taux de monoxyde de carbone, un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel.
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Autonome | Oui |
---|---|
Connexion par câble | Non |
Connexion par radio (en standard) | Oui |
Interconnectable par radio (en option) | Non |
Nombre max. interconnectable | 1 |
Alimentation électrique principale | Pile/batterie |
Tension d’alimentation | 3-3 V |
Type de tension d’alimentation | DC |
Avec affichage de la tension | Oui |
Avec batterie de secours | Non |
Batterie fournie | Sans |
Batterie de secours rechargeable fournie | Non |
Volume | 85 dB(A) |
Mode de pose | Autre |
Avec socle | Non |
Déplaçable | Oui |
Longueur | 100 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 23 mm |
Couleur | Blanc |
Type de bouton de test/pause | Combinaison |
Entrée de câble | Autre |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP30 |
Avec fonction mémoire | Oui |
Avec écran digital | Non |
Capteur interchangeable | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , Bluetooth |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Non |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Système d'alarme |
Connectable par box Internet | Oui |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION