![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048969-WEB-R.jpg)
Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m - 3 fils variation 1V à 10V
-
LEGRAND
Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m - 3 fils variation 1V à 10V
REF. 048969
EAN.
3414972095723
Détecteur de mouvement 1V à 10V autonome 1 circuit ECO2 360° portée 15m -plafond
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de présence |
---|---|
Type de capteur | Infrarouge |
Avec interface DALI | Non |
Régulation de la lumière | Oui |
Commande HVAC | Non |
Arrêt forcé | Oui |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Non |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Hauteur de montage optimale | 2.8 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Commutateur de pontage | Non |
Largeur de portée max. | 7.5 m |
Portée de présence max. | 2.5 m² |
Longueur de portée max. | 7.5 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 15 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Oui |
Télécommande fournie | Oui |
Sensibilité ajustable | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Avec voyant | Non |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Montage mural | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9002 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-50 Hz |
---|---|
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Durée de marche min. | 0.5 s |
Durée de marche max. | 99 min |
Déclenchement retardé | 10 s |
Enclenchement retardé | 1 s |
Angle de détection horizontal | 360-360 ° |
Plage de rotation du capteur, horizontale | 0-0 ° |
Plage de rotation du capteur, verticale | 0-0 ° |
Luminosité de déclenchement | 0-2000 lx |
Puissance de coupure max. | 2300 W |
Adapté à une charge C | Non |
Température | -10-30 °C |
Nombre de zones de détection | 1 |
Courant de démarrage max. | 80 A |
Courant de veille | 3.147826087 mA |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Largeur | 76 mm |
Profondeur | 77 mm |
Diamètre | 76 mm |
Diamètre d'encastrement | 65 mm |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-30 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Consommation en veille | 3.52173913 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Diamètre de tube pour produit saillie | 64-64 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 2.5 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Interrupteur automatique | Oui |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION