Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title

Détecteur de fumée intelligent

- NETATMO

Détecteur de fumée intelligent

REF. NSA-EC EAN. 3700730502269

Soyez alerté en cas d’incendie, où que vous soyez

Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Principe de fonctionnement Optique
Volume 0 dB(A)
Température de réaction 20 °C
Détecteur de fumée Oui
Avec éclairage d'orientation Non
Type de bouton de test/pause Bouton de pause
Mode de pose Montage en saillie
Socle séparé nécessaire Oui
Convient pour montage dans conduit d’aération Non
Autonome Oui
Connexion par câble Non
Connexion par radio (en standard) Non
Interconnectable par radio (en option) Non
Nombre max. interconnectable 0
Alimentation électrique principale Pile/batterie
Type de tension d’alimentation DC
Avec affichage de la tension Non
Avec batterie de secours Non
Batterie fournie Sans
Couleur Blanc
Classe de protection (IP) IP30
Version anti-déflagration Non
Avec label Q Non
Compatible avec Apple HomeKit Oui
Compatible avec Google Assistant Oui
Compatible avec Amazon Alexa Oui
Compatible IFTTT Non
Longueur 115 mm
Largeur 115 mm
Hauteur/profondeur 44 mm
Diamètre 115 mm
Homologation VdS Non
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature de stockage -20-+45 °C
Courant d'alimentation 0.000017-1 A
Consommation en veille 0.017 mA
Sans halogène Oui
Nature du cable pour connexion Non applicable
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Réglage du volume sonore Non
Adressable Non
Objet connecté Oui
Mode de commande Réseau Wifi , Bluetooth
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Non
Connectable par box Internet Oui
Nom de l'application Home + Security
Fonction d'usage du produit Système d'alarme
Durée des mises à jour logicielles (années) 3

Documentation

1 document
Notice
QSG-NSA2-V1-WEB.pdf pdf (2.88 Mo)