![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067529-LEGRAND-1000.jpg)
Détecteur d'inondation Céliane MyHOME
LEGRAND
Détecteur d'inondation Céliane MyHOME
REF. 067529
EAN.
3245060675295
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Modèle | Extension |
---|---|
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d'entrées | 1 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Grandeur d'entrée de tension | Non |
Grandeur d'entrée de courant | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION