![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417411-LEGRAND-1000.jpg)
Déclencheur à émission de tension pour disjoncteur moteur MPX³ - 110V 50Hz et 120V 60Hz
MPX³
LEGRAND
Déclencheur à émission de tension pour disjoncteur moteur MPX³ - 110V 50Hz et 120V 60Hz
REF. 417411
EAN.
3414970396556
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 93.5-121 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 93.5-121 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
---|---|
Adapté à un disjoncteur | Non |
Adapté à un commutateur | Non |
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Adapté à un relais de surcharge | Non |
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION