![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412512-WEB-R.jpg)
CX3 CONTACTEUR 24V 4F 63A
LEGRAND
CX3 CONTACTEUR 24V 4F 63A
REF. 412512
EAN.
3245064125123
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement normale | 400-400 V |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal | 63 A |
Tension d'actionnement assignée | 20-26 V |
Type de tension de fonctionnement | AC |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 4 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Charge max. de lampe à incandescence | 8000 W |
Charge max. de lampe fluorescente | 4700 VA |
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) | 5000 VA |
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) | 1700 VA |
---|---|
Curseur pour commutation manuelle | Oui |
Largeur en nombre de modules | 3 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Largeur | 68 mm |
Hauteur | 94 mm |
Profondeur | 53.4 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION