![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031306-LEGRAND-600.jpg)
COUVERCLE DE PROTECTION POUR BOITE ENCASTREMENT
LEGRAND
COUVERCLE DE PROTECTION POUR BOITE ENCASTREMENT
REF. 031306
EAN.
3245060313067
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Diamètre | 65 mm |
---|---|
Pour diamètre de boîte/boîtier | 60-60 mm |
Profondeur | 6 mm |
Forme | Autre |
Type de fixation | Autre |
Modèle | Couvercle de montage |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
---|---|
Avec vis | Non |
Plombable | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |