![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089543-LEGRAND-1000.jpg)
Couvercle de pose Batibox béton pour boîte de descente rectangulaire
Batibox
LEGRAND
Couvercle de pose Batibox béton pour boîte de descente rectangulaire
REF. 089543
EAN.
3245060895433
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Longueur | 156 mm |
---|---|
Largeur | 40 mm |
Profondeur | 15 mm |
Forme | Autre |
Type de fixation | Autre |
Modèle | Autre |
Avec sortie de câble | Non |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Couleur | Gris |
Avec vis | Non |
Plombable | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION