![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080194-LEGRAND-1000.jpg)
Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124
Batibox
LEGRAND
Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124
REF. 080194
EAN.
3245060801946
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Longueur | 159.5 mm |
---|---|
Pour longueur de boîte/boîtier | 159 mm |
Largeur | 159.5 mm |
Pour largeur de boîte/boîtier | 159 mm |
Profondeur | 17.6 mm |
Forme | Carré |
Type de fixation | Couvercle pour fixation à vis |
Modèle | Couvercle borgne |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Avec vis | Oui |
Plombable | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Documentation
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION