![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/003608-LEGRAND-1000.jpg)
Coupleur de phase CPL - 2 modules
LEGRAND
Coupleur de phase CPL - 2 modules
REF. 003608
EAN.
3245060036089
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Autre |
Mode de pose | Autre |
Protection contre le démontage | Non |
Avec affichage LED | Non |
Possibilité de mise à jour | Non |
---|---|
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Non |
Serveur Web | Non |
Interface radio | Non |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Type de charge | Non applicable |
Type de connexion | Borne à vis |
Objet connecté | Non |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION