![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-651611-WEB-R.jpg)
Coude équerre 90° IP40 - Ø16mm - gris RAL7035
-
LEGRAND
Coude équerre 90° IP40 - Ø16mm - gris RAL7035
REF. 651611
EAN.
3245066516110
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Diamètre | 16 mm |
Modèle | Écartement |
Avec manchon | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION