![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051503-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon RJ45 cat 5e FTP 8m PVC 0
LCS³
LEGRAND
Cordon RJ45 cat 5e FTP 8m PVC 0
REF. 051503
EAN.
3245060515034
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de câble | F/UTP |
---|---|
Catégorie | 5E |
Longueur | 8 m |
Type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
Couleur de gaine | Gris |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Protection du levier d'arrêt | Oui |
Couleur de la douille de protection contre le ployage | Gris |
---|---|
Finition ignifugée | Oui |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Construction de câbles | 1x4 |
Dimension AWG | 26 |
Brochage | 1:1 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION