![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033072-LEGRAND.jpg)
Cordon optique OM2 multimode LCS³ duplex ST/SC - longueur 2m
LCS³
LEGRAND
Cordon optique OM2 multimode LCS³ duplex ST/SC - longueur 2m
REF. 033072
EAN.
3245060330729
LCS³, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de fibre | Multimode 50/125 |
---|---|
Catégorie | OM2 |
Nombre de fibres | 2 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 2 mm |
Type de câble | Duplex |
Longueur | 2 m |
Type de connecteur raccordement 1 | ST |
Type de connecteur raccordement 2 | SC duplex |
Connexion version APC 1 | Non |
Connexion version APC 2 | Non |
---|---|
Couleur de gaine | Orange |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Temperature de stockage | -40-75 °C |
Numéro RAL | 2009 |
Type de grade de communication | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION