![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-051731-WEB-R.jpg)
Cordon HD15 longueur 15m
LEGRAND
Cordon HD15 longueur 15m
REF. 051731
EAN.
3414970764690
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de connecteur raccordement 1 | D-Sub |
---|---|
Finition raccordement 1 | Prise (mâle) |
Sens du branchement pour le raccordement 1 | Droit |
Nombre de pôles raccordement 1 | 1 |
Type de connecteur raccordement 2 | D-Sub |
Finition raccordement 2 | Prise (mâle) |
---|---|
Sens du branchement pour le raccordement 2 | Droit |
Nombre de pôles raccordement 2 | 1 |
Longueur | 15 m |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION