Aller au contenu principal
Logo print

Cordon communicant EMS CX³ longueur 500mm

EMS CX³ LEGRAND

Cordon communicant EMS CX³ longueur 500mm

REF. 414908 EAN. 3414970805362
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Type de câble Autre
Duplex Non
Matériau du conducteur Cuivre
Surface du conducteur Nu
Diamètre du conducteur 0.404 mm
Section nominale du conducteur 0.128 mm²
Taille AWG Autre
Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
Nombre de conducteurs 7
Nombre d'éléments de câblage 4
Elément de câblage Non
Isolation des fils Polychlorure de vinyle (PVC)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
Marquage du conducteur Couleur
Blindage sur élément de câblage Sans
Blindage sur câblage Sans
Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
Câble radial avec blocage d'eau Non
Convient pour une installation dans le sol Non
Type d'installation souterraine autorisé Autre
Gaine de protection Autre
Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
Spécification du matériau gaine externe Autre
Couleur de gaine Autre
Nombre de couches de la gaine 1
Armature/ferraillage Sans
Matériau de renfort Autre
Géométrie du câble Rond
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
Diamètre externe approx. 0.95 mm
Température extérieure admissible du câble, en mouvement 80-80 °C
Température extérieure admissible du câble, fixe 80-80 °C
Convient comme câble téléphonique Non
Convient comme câble données informatiques Non
Convient comme câble de signalisation Oui
Convient comme câble pour alarme de sécurité Non
Fil auxiliaire Non
Avec corde d'arrachage Non
Largeur de conduite approx. 5 mm
Hauteur de conduite approx. 5 mm
Poids 10 kg/km
Tension nominale U 12 V
Avec protection contre les rongeurs Non
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non

Documentation

7 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Guide technique
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Notice
LE08378AC.pdf pdf (1.42 Mo)
Fiche technique
F02339FR-03.pdf pdf (1.98 Mo)
Fiche technique
F02339EN-03.pdf pdf (2.04 Mo)
1 document