![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-632753-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 6 UTP PVC bleu clair 3 mètres
LCS³
LEGRAND
Cordon catégorie 6 UTP PVC bleu clair 3 mètres
REF. 632753
EAN.
3245066327532
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de câble | U/UTP |
---|---|
Catégorie | 6 |
Longueur | 3 m |
Type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
Couleur de gaine | Bleu |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Protection du levier d'arrêt | Oui |
Couleur de la douille de protection contre le ployage | Bleu |
---|---|
Finition ignifugée | Non |
Construction de câbles | 1x4 |
Dimension AWG | 24 |
Brochage | 1:1 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION