Aller au contenu principal
Logo print

Cordon catégorie 6 FTP PVC bleu vert 5m

LCS³ LEGRAND

Cordon catégorie 6 FTP PVC bleu vert 5m

REF. 632763 EAN. 3245066327631
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Type de câble F/UTP
Catégorie 6
Longueur 5 m
Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
Couleur de gaine Bleu
Douille de protection contre le ployage Injecté
Protection du levier d'arrêt Oui
Couleur de la douille de protection contre le ployage Bleu
Finition ignifugée Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Construction de câbles 1x4
Dimension AWG 26
Brochage 1:1
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non

Documentation

1 document
Fiche technique
S000083303EN-01.pdf pdf (0.11 Mo)