Aller au contenu principal
Logo print

Cordon catégorie 5e UTP PVC rose clair 5 mètres

LCS³ LEGRAND

Cordon catégorie 5e UTP PVC rose clair 5 mètres

REF. 632734 EAN. 3245066327341
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Type de câble U/UTP
Catégorie 5E
Longueur 5 m
Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
Couleur de gaine Rose
Douille de protection contre le ployage Injecté
Protection du levier d'arrêt Oui
Couleur de la douille de protection contre le ployage Rose
Finition ignifugée Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Construction de câbles 1x4
Dimension AWG 24
Brochage 1:1
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Nature du cable pour connexion Souple

Documentation

1 document
Fiche technique
S000083302EN-01.pdf pdf (0.11 Mo)