![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-632740-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 5e FTP PVC marron clair 1m
LCS³
LEGRAND
Cordon catégorie 5e FTP PVC marron clair 1m
REF. 632740
EAN.
3245066327402
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de câble | F/UTP |
---|---|
Catégorie | 5E |
Longueur | 1 m |
Type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
Couleur de gaine | Marron |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Protection du levier d'arrêt | Oui |
Couleur de la douille de protection contre le ployage | Marron |
Finition ignifugée | Non |
---|---|
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Construction de câbles | 1x4 |
Dimension AWG | 26 |
Brochage | 1:1 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION