Aller au contenu principal
Logo print

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 0,5m - PVC bleu

LCS³ LEGRAND

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 0,5m - PVC bleu

REF. 051818 EAN. 3414970680747
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Type de câble U/UTP
Catégorie 6
Longueur 0.5 m
Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
Couleur de gaine Bleu
Douille de protection contre le ployage Injecté
Protection du levier d'arrêt Oui
Couleur de la douille de protection contre le ployage Bleu
Finition ignifugée Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Construction de câbles 1x4
Dimension AWG 24
Brochage 1:1
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Numéro RAL 5015
Nature du cable pour connexion Souple

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000115527EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
Fiche technique
S000115527FR-00.pdf pdf (0.08 Mo)
2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00224-V03.01-FR.pdf pdf (0.91 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00224-V03.01-EN.pdf pdf (0.94 Mo)