![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051636-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 UTP - PVC - longueur 1 m
LCS³
LEGRAND
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 UTP - PVC - longueur 1 m
REF. 051636
EAN.
3245060516369
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de câble | U/UTP |
---|---|
Catégorie | 5E |
Longueur | 1 m |
Type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
Couleur de gaine | Gris |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Protection du levier d'arrêt | Oui |
Couleur de la douille de protection contre le ployage | Gris |
Finition ignifugée | Non |
---|---|
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Construction de câbles | 1x4 |
Dimension AWG | 24 |
Brochage | 1:1 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Numéro RAL | 7035 |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
3 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION