![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-043501-WEB-R.jpg)
Contrôleur permanent d'isolement pour circuit IT médical 230V~ de 50kohms à 500kohms
-
LEGRAND
Contrôleur permanent d'isolement pour circuit IT médical 230V~ de 50kohms à 500kohms
REF. 043501
EAN.
3414970972071
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
---|---|
Avec pinces amovibles | Non |
Fonction | Pour réseaux à tension alternative |
Tension d'alimentation CA 50 Hz | 197-253 V |
Tension d'alimentation CA 60 Hz | 197-253 V |
Fréquence de fonctionnement nominale | 47-63 Hz |
Capacité de lignes | 0.5 µF |
Valeur de fonctionnement impédance 1 | 10-600 kOhm |
Affichage de la valeur d'isolation | Oui |
---|---|
Mémorisation possible des défaillances | Non |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
Type de tension de fonctionnement | AC |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 89.5 mm |
Profondeur | 65.6 mm |
Documentation
4 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION