Aller au contenu principal
Logo print

Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT et TBT avec 2 sorties - 8 modules

- LEGRAND

Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT et TBT avec 2 sorties - 8 modules

REF. 002686 EAN. 3414970601506
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Système de bus KNX Oui
Système de bus KNX-radio Non
Système de bus radio Non
Système de bus LON Non
Système de bus Powernet Non
Autres systèmes de bus Autre
Radio bidirectionnelle Non
Modèle Module de commande
Mode de pose Autre
Largeur en nombre de modules 8
Couplage au bus inclus Oui
Module de bus amovible Non
Commande auxiliaire possible Non
Commande sur site/commande manuelle Oui
Avec affichage LED Oui
Nombre de sorties 2
Puissance de sortie 0-500 W
Type de charge Universel
Courant de commande max. 200 mA
Tension 100-240 V
Fonctionnement en parallèle possible Non
Fréquence 50-60 Hz
Classe de protection (IP) IP20
Compatible avec Casambi Non

Documentation

4 documents
Guide technique
LE05504AC_FR.pdf pdf (6.12 Mo)
Notice
LE07510AC.pdf pdf (0.33 Mo)
Fiche technique
S000095126EN-1.pdf pdf (1.35 Mo)
Guide technique
LE05504AB_EN.pdf pdf (2.96 Mo)
1 document
Agrément
2 documents
Logiciel & Firmware
FW-LG-002686.zip zip (0.04 Mo)
Logiciel & Firmware
FW_LG-002638_2.zip zip (8.46 Mo)