![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002674-WEB-R.jpg)
Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 12 sorties 16A - 6 modules
-
LEGRAND
Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 12 sorties 16A - 6 modules
REF. 002674
EAN.
3414972052320
Raccordement multiphases
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 6 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Puissance de coupure max. | 3500 W |
Adapté à une charge C | Oui |
Nombre max. de sorties de commutation | 12 |
Courant de commutation max. | 16 A |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Différentes phases connectables | Oui |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 108 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 66 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Nombre de borniers | 24 |
Capacité des bornes | 0.5-3.31 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
KNX EIB-11/16838/20
(0.79 Mo)
1 document
Logiciel & Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION