Aller au contenu principal
Logo print

Contrôleur modulaire KNX pour variation groupe DALI - 1 sortie 64 ballasts - 4 modules

- LEGRAND

Contrôleur modulaire KNX pour variation groupe DALI - 1 sortie 64 ballasts - 4 modules

REF. 002665 EAN. 3414972052276

1 sortie (64 ballasts DALI maxi)

Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Système de bus KNX Oui
Système de bus KNX-radio Non
Système de bus radio Non
Système de bus LON Non
Système de bus Powernet Non
Autres systèmes de bus Sans
Radio bidirectionnelle Non
Modèle Actionneur de variateur
Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
Largeur en nombre de modules 4
Couplage au bus inclus Oui
Module de bus amovible Non
Commande auxiliaire possible Non
Commande sur site/commande manuelle Oui
Avec affichage LED Oui
Nombre de sorties 1
Puissance supplémentaire utilisable Non
Type de charge Universel
Tension 85-300 V
Fonctionnement en parallèle possible Non
Fréquence 50-50 Hz
Classe de protection (IP) IP20
Compatible avec Casambi Non
Largeur 69 mm
Hauteur 91 mm
Profondeur 70 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
Temperature de stockage -25-55 °C
Neutre obligatoire Non
Couleur Gris
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis
Section de câble 0.5-3.31 mm²
Adressable Oui
Mode de commande KNX

Documentation

3 documents
Fiche technique
S000114125EN_3.pdf pdf (1.42 Mo)
Fiche technique
S000114125FR-4.pdf pdf (1.32 Mo)
Notice
LE12364AA.pdf pdf (0.15 Mo)
1 document
Agrément
3 documents
Utilisation spéciale du Firmware
Logiciel