![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002668-WEB-R.jpg)
Contrôleur modulaire KNX pour variation 1V à 10V - 10 sorties 1V à 10V et 10 sorties 16A - 10 modules
-
LEGRAND
Contrôleur modulaire KNX pour variation 1V à 10V - 10 sorties 1V à 10V et 10 sorties 16A - 10 modules
REF. 002668
EAN.
3414972052283
Variation pour ballast 1-10V
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Actionneur de variateur |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 10 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Commande auxiliaire possible | Non |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre de sorties | 10 |
Puissance supplémentaire utilisable | Non |
Type de charge | Universel |
---|---|
Fonctionnement en parallèle possible | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Compatible avec Casambi | Non |
Largeur | 179 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 66 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Neutre obligatoire | Non |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 0.5-3.31 mm² |
Adressable | Oui |
Mode de commande | KNX |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
Agrément
KNX EIB-11/16742/20
(0.79 Mo)
1 document
Logiciel & Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION