![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048887-WEB-R.jpg)
Contrôleur faux-plafond pour variation BUS KNX pour ballast 1V à 10V avec 4 sorties
-
LEGRAND
Contrôleur faux-plafond pour variation BUS KNX pour ballast 1V à 10V avec 4 sorties
REF. 048887
EAN.
3414970928320
Contrôleur BUS KNX pour la variation d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Autre |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Puissance de coupure max. | 1000 W |
---|---|
Adapté à une charge C | Oui |
Nombre max. de sorties de commutation | 4 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 0.005 A |
Tension de fonctionnement normale | 100-240 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Non |
Module de bus amovible | Non |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
6 documents
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
1 document
Agrément
KNX EIB-11/13770/17
(0.23 Mo)
1 document
Logiciel & Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION