Aller au contenu principal
Logo print

Contacteur de puissance CTX³65 3 pôles - 65A bornes à cage - contacts auxiliaires intégrés 2 contacts NO et 2NF - 380V~

CTX³ LEGRAND

Contacteur de puissance CTX³65 3 pôles - 65A bornes à cage - contacts auxiliaires intégrés 2 contacts NO et 2NF - 380V~

REF. 416178 EAN. 3414970401403
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 323-418 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 323-418 V
Type de tension d'actionnement AC
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 100 A
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 65 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 30 kW
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 47 A
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 22 kW
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
Adapté à un montage sur rail Oui

Documentation

4 documents
Notice
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Fiche technique
F01989FR-06.pdf pdf (6.82 Mo)
Fiche technique
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Guide technique
1 document
Fichier autocad
416140.dwg dwg (0.2 Mo)
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)