![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416292-LEGRAND-1000.jpg)
Contacteur de puissance CTX³225 3 pôles - 225A contacts auxiliaires intégrés 2 contacts NO+2NF - 48V~ et 48V=
CTX³
LEGRAND
Contacteur de puissance CTX³225 3 pôles - 225A contacts auxiliaires intégrés 2 contacts NO+2NF - 48V~ et 48V=
REF. 416292
EAN.
3414970403490
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 40.8-52.8 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 40.8-52.8 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 40.8-52.8 V |
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 3 |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 275 A |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 225 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 132 kW |
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V | 180 A |
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V | 90 kW |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Notice
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION