![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416104-LEGRAND-1000.jpg)
Contacteur de puissance CTX³22 3 pôles - 18A bornes à vis - avec contacts auxiliaires intégrés 1NO et 1NF - 110V~
CTX³
LEGRAND
Contacteur de puissance CTX³22 3 pôles - 18A bornes à vis - avec contacts auxiliaires intégrés 1NO et 1NF - 110V~
REF. 416104
EAN.
3414970399922
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 93.5-121 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 93.5-121 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 3 |
Type de raccordement du circuit principal | Serre-câble |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 32 A |
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 18 A |
---|---|
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V | 11 A |
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V | 4 kW |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Documentation
4 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION