![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4268LC-BTICINO-1000.jpg)
Connecteur d'accouplement pour fibre optique Livinglight - Tech - 1 module
Living Light
BTICINO
Connecteur d'accouplement pour fibre optique Livinglight - Tech - 1 module
REF. NT4268LC
EAN.
8012199788968
Livinglight, une prise fibre optique à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Type de connecteur | LC-Duplex |
Couleur | Argent |
Plaque centrale | Oui |
Avec zone de texte | Non |
---|---|
Décharge de câble de traction | Non |
Stock de connexions enroulées | Non |
Direction de sortie | Droit |
Protection contre la poussière | Couvercle à charnière |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION