![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4283-BTICINO-1000.jpg)
Connecteur 3 x RCA livinglight blanc 2 modules
Living Light
BTICINO
Connecteur 3 x RCA livinglight blanc 2 modules
REF. N4283
EAN.
8005543401866
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Utilisation | RCA/S-Video |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 3 |
Serre cable | Non |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION