![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/BT-L4027CM2-WEB-F.jpg)
Connected roller shutter switch Living Light with Netatmo
Living Light with Netatmo
BTICINO
Connected roller shutter switch Living Light with Netatmo
REF. L4027CM2
EAN.
8005543651834
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Zigbee |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Couplage au bus inclus | Non |
Module de bus amovible | Non |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d'entrées | 4 |
Courant de commutation résistif | 2 A |
Puissance de coupure max. | 500 W |
Nombre max. de sorties de store vénitien | 1 |
Fonction commutation | Oui |
Type de courant | AC |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 50 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 44 mm |
Profondeur d'encastrement | 33 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
---|---|
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 2.1 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 7015 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 4 |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion des ouvrants |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION