![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/BT-L4142AC-WEB-F.jpg)
Connected power outlet (French standard) Living Light with Netatmo
Living Light with Netatmo
BTICINO
Connected power outlet (French standard) Living Light with Netatmo
REF. L4142AC
EAN.
8005543651919
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Adapté à un variateur | Non |
---|---|
Adapté à un bouton d'impulsion | Non |
Adapté à un commutateur de volet roulant | Non |
Adapté à un commutateur de store vénitien | Non |
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant | Non |
Adapté pour interrupteur | Non |
Intégré dans un boîtier | Oui |
Installé dans boîtier à socle de tube | Non |
Module/platine | Non |
Alimentation en courant | 230 V CA |
Mode boutons | Non |
Mode commutation | Oui |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Avec codeur radio | Non |
Avec contact à poussoir radio | Non |
Nombre de relais | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Fréquence radio | 2400 MHz |
Modulation | FM |
Système Rollingcode | Oui |
---|---|
Nombre de commandes | 0 |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 74 mm |
Hauteur | 74 mm |
Profondeur | 40.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 29.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 1.6 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Distribution d'énergie |
Connectable par box Internet | Oui |