![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-651420-WEB-R.jpg)
CONDUIT RIGIDE 3321 D.20 TULIPE
-
LEGRAND
CONDUIT RIGIDE 3321 D.20 TULIPE
REF. 651420
EAN.
3245066514208
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
---|---|
Sans halogène | Non |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Rigide |
Avec manchon | Oui |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Montage encastré | Non |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Non |
---|---|
Installation de machines et d'équipements | Non |
Installation à l'extérieur | Oui |
Diamètre intérieur | 14.1 mm |
Diamètre externe | 20 mm |
Température de fonctionnement | -5-60 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Couleur | Gris |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION