![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/651216_pw_126881.jpg)
CONDUIT CINTRABLE 3422 D.40
-
LEGRAND
CONDUIT CINTRABLE 3422 D.40
REF. 651240
EAN.
3245066512402
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Polyoléfine |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Flexible, à rétablissement automatique |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4) |
Montage encastré | Oui |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Oui |
---|---|
Installation de machines et d'équipements | Non |
Installation à l'extérieur | Non |
Diamètre intérieur | 32.1 mm |
Diamètre externe | 40 mm |
Température de fonctionnement | -5-90 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Couleur | Gris |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION