![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-651016-WEB-R.jpg)
CONDUIT CINTRABLE 3321 D.32
-
LEGRAND
CONDUIT CINTRABLE 3321 D.32
REF. 651032
EAN.
3245066510323
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
---|---|
Sans halogène | Non |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Souple |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Montage encastré | Non |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
---|---|
Installation sur du béton | Non |
Installation de machines et d'équipements | Non |
Installation à l'extérieur | Oui |
Diamètre intérieur | 24.3 mm |
Diamètre externe | 32 mm |
Température de fonctionnement | -5-60 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Couleur | Gris |