![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048772-WEB-R.jpg)
Commande tête de lit tactile thermostat, 5 scénarios et ne pas déranger pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
-
LEGRAND
Commande tête de lit tactile thermostat, 5 scénarios et ne pas déranger pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
REF. 048772
EAN.
3414971201507
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Encastré |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Nombre de points d'actionnement | 0 |
Nombre de touches | 10 |
Avec affichage LED | Oui |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec affichage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9017 |
Transparent | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Oui |
Avec capteur infrarouge | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 55 mm |
Largeur | 129 mm |
Hauteur | 93 mm |
Profondeur | 42 mm |
Profondeur d'encastrement | 30 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Fréquence | 0-0 Hz |
Consommation en veille | 8 mA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 0-6 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | SCS |
Programmable | Oui |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION