![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067293-LEGRAND-1000.jpg)
Commande tactile multifonctions BUS / Icone relax - Blanc
Céliane
LEGRAND
Commande tactile multifonctions BUS / Icone relax - Blanc
REF. 067293
EAN.
3245060672935
Céliane, une commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Saillie |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Couplage au bus inclus | Non |
Nombre de points d'actionnement | 4 |
Nombre de touches | 2 |
Avec affichage LED | Oui |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec affichage | Non |
Matériau | Verre |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Autre |
Numéro RAL (équivalent) | 9011 |
---|---|
Transparent | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
Avec capteur infrarouge | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 55 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Fréquence | 0-0 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 0.34-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | SCS |
Programmable | Oui |