![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078461L-WEB-R.jpg)
Commande radio BUS KNX Mosaic avec 1 touche et 2 entrées ou 2 touches et 4 entrées - blanc
Mosaic
LEGRAND
Commande radio BUS KNX Mosaic avec 1 touche et 2 entrées ou 2 touches et 4 entrées - blanc
REF. 078461L
EAN.
3414971698505
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Fréquence radio | 2400 MHz |
---|---|
Couverture | 30 m |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Contact à poussoir radio encastré | Non |
Contact à poussoir radio en saillie | Oui |
Couvercle de protection du clavier | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
---|---|
Temperature de stockage | 5-45 °C |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION