![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-KW8013-WEB-R.jpg)
Commande numérique Living Now avec assistant vocal Alexa intégré MyHOME_Up pour dalle électrique - blanc
Living Now
BTICINO
Commande numérique Living Now avec assistant vocal Alexa intégré MyHOME_Up pour dalle électrique - blanc
REF. KW8013
EAN.
8005543650806
Living Now, commande vocale intégrée Alexa d’Amazon avec 2 commandes tactiles supplémentaires pour la gestion de l’éclairage MyHOME_Up
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Encastré |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Nombre de points d'actionnement | 2 |
Nombre de touches | 2 |
Avec affichage LED | Oui |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec affichage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9016 |
Transparent | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
Avec capteur infrarouge | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
---|---|
Largeur | 124.5 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 10 mm |
Profondeur d'encastrement | 2 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Fréquence | 0-0 Hz |
Consommation en veille | 130 mA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1-1 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Adressable | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | SCS |
Pilotable à la voix | Oui |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Fonction d'usage du produit | Système de commande et de contrôle |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
4 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Agrément
Decl. UE RED-70-345-02
(0.18 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION