![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4570CWI-WEB-R.jpg)
Commande générale sans fils Départ/Arrivée Living Now with Netatmo à encastrer - 1 module
Living Now with Netatmo
BTICINO
Commande générale sans fils Départ/Arrivée Living Now with Netatmo à encastrer - 1 module
REF. K4570CWI
EAN.
8005543671634
Living Now, la commande générale Départ/Arrivée sans fils permet depuis l’application Home + Control de sélectionner les éclairages, volets roulants ou appareils électriques à commander via les scénarios
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Fréquence radio | 2400 MHz |
---|---|
Système Rollingcode | Oui |
Longueur de code (bit) | 128 |
Couverture | 185 m |
Nombre de commandes | 2 |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Contact à poussoir radio encastré | Oui |
Contact à poussoir radio en saillie | Non |
Avec codeur radio | Oui |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Couvercle de protection du clavier | Non |
Alimentation en courant | Pile non-rechargeable |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 33 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 0 mA |
Neutre obligatoire | Non |
---|---|
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 7015 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | Google Play Store , App Store |
Pilotable à la voix | Oui |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION